17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

3100シリーズ EMI対策ロープロファイルコネクタ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3100シリーズ EMI対策ロープロファイルコネクタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3130-6CT

2020年07月に販売終了となりました。

3100シリーズコネクタは、電子機器の小型化、薄型化に対応すべく設計された低背型EMI対策インターフェース用少極コネクタです。
極数は、6、8、12、14、16極があります。

指定中の仕様・寸法情報

用途
-
シリーズ
-
適用ピン・コンタクト
-
許容電流(A)
-
許容電圧(V)
-
ピン数
-
電線接続方法
-
接続方向
-
耐環境性
-
シリーズ詳細
数字
用途
ケーブル接続
端子接触部のめっき
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト