エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

水平ブリッジカット工具

通常単価(税別)
6,416
税込単価
7,058
通常出荷日:3日目

通信用コネクタ施工用のニッパー。【特長】・切りカスを保持するのでゴミが散乱しない。【用途】・面一でカッ...

詳細を確認

型番:

CWST
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

CWSTの仕様・寸法情報

用途
ケーブル、電線の切断
摘要
ニッパー
JANコード
0074983821266
-
-

商品情報

水平ブリッジカット工具 CWSTの仕様

水平ブリッジカット工具 CWSTの外観

水平ブリッジカット工具 CWSTの外観

仕様

  • 型番:CWST
  • ニッパー
  • シールド配線ダクトの水平ブリッジの切断に使用
  • 配線ダクト用工具

型番リスト

表示件数
型番
CWST
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,416
( 7,058 )
3日目

詳細情報

基本情報

通信用コネクタ施工用のニッパー。
【特長】
・切りカスを保持するのでゴミが散乱しない。
【用途】
・面一でカットできるでのコネクタの施工に最適。
・ケーブル、電線の切断に。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水平ブリッジカット工具の型番CWSTのページです。 型番CWSTに関する仕様情報を記載しております。
水平ブリッジカット工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水平ブリッジカット工具
REVConnect圧着工具
コネクタ取り外し工具
CDシリーズ用 端子圧着工具
DF22シリーズ用 端子圧着工具
DF3シリーズ用 端子圧着工具
メーカーパンドウイットBELDENパンドウイットヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格6,41619,00027,52935,001203,634 -122,890 -
通常出荷日3日目2日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途ケーブル、電線の切断REVConnectジャックとプラグを端末処理するため。-手動圧着工具手動圧着工具手動圧着工具
摘要ニッパー-----
JANコード0074983821266-0074983111039---

コネクタ専用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト