17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

防水型絶縁キャップ OA-QW シリーズ【1~10個入り】

通常単価(税別)
1,64912,567特別価格
税込単価
1,81413,824特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・保護等級IP67適合。・各種配線中継部の防水処理に!・後付け施工でらくらく保護。【主な仕様】...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

防水型絶縁キャップ OA-QW シリーズ:関連画像

型番リスト

表示件数

環境特性

適合電線径(L側)

(mm)

適合電線径(R側)

(mm)

RoHS?最小発注数量
耐候性
φ4~9
φ4~9
10
1パック

10個入り

耐油性
φ4~9
φ4~9
10
1個
耐候性
φ4~9
φ8.5~11.5
10
1パック

10個入り

耐油性
φ4~9
φ8.5~11.5
10
1パック

10個入り

耐候性
φ4~9
φ2.2~3.3(4穴)
10
1パック

10個入り

耐油性
φ4~9
φ2.2~3.3(4穴)
10
1パック

10個入り

耐候性
φ4~9
φ3~4(4穴)
10
1パック

10個入り

耐油性
φ4~9
φ3~4(4穴)
10
1パック

10個入り

耐候性
φ8.5~11.5
φ8.5~11.5
10
1パック

10個入り

耐油性
φ8.5~11.5
φ8.5~11.5
10
1パック

10個入り

耐候性
φ8.5~11.5
φ2.2~3.3(4穴)
10
1パック

10個入り

耐油性
φ8.5~11.5
φ2.2~3.3(4穴)
10
1パック

10個入り

耐候性
φ8.5~11.5
φ3~4(4穴)
10
1パック

10個入り

耐油性
φ8.5~11.5
φ3~4(4穴)
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,310
( 12,441 )
6日目
1,649989
( 1,088 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,310
( 12,441 )
6日目
11,551
( 12,706 )
6日目
12,567
( 13,824 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,396
( 11,436 )
6日目
11,310
( 12,441 )
6日目
10,396
( 11,436 )
6日目
11,310
( 12,441 )
6日目
11,551
( 12,706 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,310
( 12,441 )
6日目
10,396
( 11,436 )
6日目
11,310
( 12,441 )
6日目
10,396
( 11,436 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保護等級IP67適合。
・各種配線中継部の防水処理に!
・後付け施工でらくらく保護。

【主な仕様】
・定格電圧:AC/DC600V。
・使用周囲温度:-25~+80℃。
・内部スペース(mm):φ14.6×50。
・型式:耐油性(ゴムブッシュ黒)OA-QWxxxxxSN、耐候性(ゴムブッシュ青)OA-QWxxxxxSEN。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型絶縁キャップ OA-QW シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型絶縁キャップ OA-QW シリーズ
QTM用保護キャップ
防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ用ロックナット
絶縁ブッシング(鋳鉄製)
ゴムパッキン AGPシリーズ
電線管保護用パイプキャップ
メーカーオーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)外山電気タカチ電機工業JAPPY
通常価格1,649-4,6001,623 -224 -520 -2,629 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目
材質(本体)ナイロン-----
本体色-----
IP保護等級IP67-----
使用温度範囲(℃)-25~+80-20~+60----
外径φ(mm)φ26-----
よく一緒に購入される商品

ケーブルグランドオプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト