17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)

    ~mm
  • 外形寸法D 奥行(厚み)

    ~mm
  • 環境特性

  • 極数(極)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

防水型中継ボックス ジョイボックス JB-WST

通常単価(税別)
2,9263,440
税込単価
3,2193,784
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高さ制限のある空間でのセンサー線の中継に!【特長】・キャプコンと端子台が一体になっており即作業可能。・...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

この商品の特長

製品仕様

型式適合
電線
公称
断面積
ベージュ
JB-WST303JB-WST303BJ1.25
mm2
以下
JB-WST304 JB-WST304BJ
JB-WST306JB-WST306BJ
型式適合
電線
公称
断面積
ベージュ
JB-WST303EJB-WST303EBJ1.25
mm2
以下
JB-WST304EJB-WST304EBJ
JB-WST306EJB-WST306EBJ

本体質量

JB-WST303約46g
JB-WST304約63g
JB-WST306約85g

寸法

JB-WST303寸法図

JB-WST303寸法図

JB-WST304寸法図

JB-WST304寸法図

JB-WST306寸法図

JB-WST306寸法図

注意・禁止事項

  • ジョイボックスに足を掛けるなど荷重をかけないでください。
  • ジョイボックスに塗装はしないでください。
  • 油中・水中では使用できません。
  • 以下の環境での使用・保管はしないこと。製品劣化の原因になります。
  1. 1.強酸、有機溶剤(塩化エチル・塩化メチル・クレゾールなど)の雰囲気。
  2. 2.水蒸気、塩気、オゾンの雰囲気。
  • 耐油性タイプ(ゴム色- 黒)の場合〉
  1. 1.日光の当たる場所では使用しないこと。
  2. 2.油のかかる環境でご使用ください。
  • ※ 油のかからない環境では耐候性タイプをお薦めします。
  • 耐候性タイプ(ゴム色- 青)の場合
  1. 1.油気の雰囲気では使用しないこと。

ジョイボックスシリーズ施工時の注意

施工時には以下の事についてご注意ください。

  • 屋外で使用する時には、直射日光を避けてください。
  • 電線を伝わる事による水等の侵入防止のため、以下の事についてご注意ください。
  1. 1.電線導入口が上を向かないような設置をしてください。
  2. 2.上方から電線が引き回される場合には、水切りを作るか、水平部分を設けてください。

開発秘話

 

近年の各設備および装置の小型化により、センサー等の中継ボックスの設置場所が限られてきています。
これらを背景に、小型化と施工のしやすさを追求し開発しました。

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

外形寸法H 縦(高さ)

外形寸法D 奥行(厚み)

塗装色

環境特性

極数

(極)

RoHS?最小発注数量
105
24
28.2
ブラック
耐油性
3
-
1個
105
24
28.2
ベージュ
耐油性
3
-
1個
105
24
28.2
ブラック
耐候性
3
10
1個
105
24
28.2
ベージュ
耐候性
3
10
1個
115
25
34.4
ブラック
耐油性
4
10
1個
115
25
34.4
ベージュ
耐油性
4
-
1個
115
25
34.4
ブラック
耐候性
4
-
1個
115
25
34.4
ベージュ
耐候性
4
-
1個
115
25
49.2
ブラック
耐油性
6
10
1個
115
25
49.2
ベージュ
耐油性
6
10
1個
115
25
49.2
ブラック
耐候性
6
-
1個
115
25
49.2
ベージュ
耐候性
6
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,195
( 3,515 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,195
( 3,515 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,926
( 3,219 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,926
( 3,219 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,279
( 3,607 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,279
( 3,607 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,080
( 3,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,080
( 3,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,440
( 3,784 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,440
( 3,784 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,388
( 3,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,388
( 3,727 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高さ制限のある空間でのセンサー線の中継に!
【特長】
・キャプコンと端子台が一体になっており即作業可能。
・コンパクトサイズで狭い場所にも設置可能。
・端子台極数:3P、4P、6P。
・スリム&コンパクトながら対面端子ねじ仕様で使用用途が拡大!
・内部スペースの確保で配線作業がスムーズ!
・従来の取付穴だけでは困難だったフレーム等の幅の狭い場所に取付が可能。
・シールワッシャの使用でIP67にも対応。
【用途】
・高さ制限のある空間でのセンサー線の中継ボックスに。

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型中継ボックス ジョイボックス JB-WSTのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
センサー配線などの中継に使用しています
4
満足度:4.0
治具に取り付けてある近接センサーなどの配線の中継に使用しています。小さなスペースで防水性があり、近接センサーなどが後日追...もっと読む
0人が参考にしています。
センサー配線などの中継に使用しています
4
満足度:4.0
シリンダのオートスイッチ、センサーなどの配線の中継に使用しています。小スペースかつ水を使う環境なので、小さく、防水性の高...もっと読む
0人が参考にしています。
センサー用配線の取りまとめに使用しています
5
満足度:5.0
ロボットのハンド部に取り付けたセンサーの配線をまとめて取り出すために、この商品を選定しました。ハンド部の狭いスペースで思...もっと読む
0人が参考にしています。
センサーの中継BOX
5
満足度:5.0
センサーケーブルを複数挿入したい場合、4本まで個別に挿入できるので便利。 コンパクトなので、設置位置の選択もしやすいで...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q適合圧着端子がY端子が表記されているが
丸端子は使用できませんか?
A
表記寸法より小さいサイズは丸端子も使用できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型中継ボックス ジョイボックス JB-WST
防水型中継ボックス ジョイボックス JB-WSBシリーズ
中継ボックス ジョイボックス JB-W44
中継ボックス ジョイボックス Wシリーズ
中継ボックス ジョイボックス WLQシリーズ
中継ボックス ジョイボックス WLシリーズ
メーカーオーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
通常価格2,926-1,290 -2,420 -1,767 -3,960 -3,960 -
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
端子台有無端子台有り端子台無し端子台有り端子台有り端子台無し端子台有り
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
穴加工対応非対応非対応非対応非対応非対応非対応
形状指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング