ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • ケーブル長

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

スリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)

型番:

EA764BA-150A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA764BA-150Aの仕様・寸法情報

カラー
ブラック&ホワイト
ケーブル長
5m
コネクタ形状
RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
ケーブル構造
より線二重シールド、ストレート全結線
ケーブル直径
5.0mm
対応環境(機器)
ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
対応伝送帯域
・カテゴリ7(10GBASE-T)・カテゴリ6a(10GBASE-T)・エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)・カテゴリ6(1000BASE-TX)・エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA764BA-150A

ケーブル長

最小発注数量
5m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,870
( 3,157 )
2日目

詳細情報

基本情報

・対応伝送帯域…・カテゴリ7(10GBASE-T)・カテゴリ6a(10GBASE-T)・エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)・カテゴリ6(1000BASE-TX)・エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)・カテゴリ5(100BASE-TX)・カテゴリ3(10BASE-T)適合
・対応環境(機器)…ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
・カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)の型番EA764BA-150Aのページです。 型番EA764BA-150Aに関する仕様情報を記載しております。
スリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)
LANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]
屋外用LANケーブル(カテゴリー5e準拠)
カテゴリ7LANケーブル
CAT7 LANケーブル スタンダード
カテゴリ7LANケーブル(20m・ネイビーブルー)
メーカーエスコエスコエスコサンワサプライエレコムサンワサプライ
通常価格2,8701,370 -7,990 -2,341 -1,590 -15,381
通常出荷日2日目1日目1日目在庫品1日目〜7日目〜1日目
カラーブラック&ホワイト-----
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)-----
ケーブル構造より線二重シールド、ストレート全結線-----
ケーブル直径5.0mm-----
対応環境(機器)ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LANケーブル(コネクタ付)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト