ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

USBポート付 パソコン切替器

通常単価(税別)
7,910
税込単価
8,701
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・サイズ:78.4(W)×62.4(D)×24.5(H)mm・重量:305g・ケーブル長:本体...

詳細を確認

型番:

EA764AE-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA764AE-1の仕様・寸法情報

種類
KVM
供給電源
バスパワー
PC接続ポート数(ポート)
8
コンソール接続ポート数(ポート)
4
PC側キーボード・マウスのインタフェース
USB
PC側ディスプレイのインタフェース
VGA(HD-15pin)
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
USB
コンソール側ディスプレイのインタフェース
VGA(HD-15pin)
寸法 縦(mm)
24.5
寸法 横(mm)
78.4
寸法 奥行き(mm)
62.4
重量
305g
ケーブル長
本体~コネクタ部:0.9m、本体~手元スイッチ:1.8m
メーカー型番
KVM-KUS
メーカー
エレコム
インターフェイス
周辺機器側:USB A(メス)×2、D-Sub15ミニ(メス)×1、Φ3.5mmステレオミニ(メス)×1/パソコン側:USB A(オス)×4、D-Sub15ミニ(オス)×2、Φ3.5mmステレオミニ(オス)×2
最大PC接続台数
2台
切替方式
手元スイッチ
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP(~SP2)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000Advanced Server/2000Server・Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA764AE-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,910
( 8,701 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ:78.4(W)×62.4(D)×24.5(H)mm
・重量:305g
・ケーブル長:本体/コネクタ部:0.9m本体/手元スイッチ:1.8m
・最大PC接続台数:2台
・切替方式:手元スイッチ
・インターフェイス:周辺機器側:USBA(メス)×2、D-Sub15ミニ(メス)×1、直径3.5mmステレオミニ(メス)×1パソコン側:USBA(オス)×4、D-Sub15ミニ(オス)×2、直径3.5mmステレオミニ(オス)×2
・対応OS:Windows7/Vista/XP(/SP2)/2000(/SP4)/Me/98SE/98/Server2003/2000AdvancedServer/2000Server、MacOSX10.3/10.5
・1組のUSBマウス・USBキーボード・モニタ・スピーカーを2台のPCで共用できる切替器です。
・JAN:4548745376548

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USBポート付 パソコン切替器の型番EA764AE-1のページです。 型番EA764AE-1に関する仕様情報を記載しております。
USBポート付 パソコン切替器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USBポート付 パソコン切替器
HDMI to DVI変換ケーブル コア付
1.8M USB DisplayPort KVMケーブルキット
HDMIケーブル スリムタイプ ブラック
ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト) KC-DPM2W
DisplayPort(TM)1.4対応ケーブル
メーカーエスコバッファローATENバッファローサンワサプライエレコム
通常価格7,9102,989 -7,1541,989 -4,2067,535
通常出荷日1日目在庫品1日目6日目6日目在庫品1日目在庫品1日目
種類KVM-----
供給電源バスパワー-----
PC接続ポート数(ポート)8-----
コンソール接続ポート数(ポート)4-----
PC側キーボード・マウスのインタフェースUSB-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング