17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

7ポートUSB3.0ハブ(マグネット・セルフパワータイプ) U3H-T719SBK U3H-T719SBK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

7ポートUSB3.0ハブ(マグネット・セルフパワータイプ) U3H-T719SBK

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

U3H-T719SBK

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

USB3.0に対応したマグネット付き7ポートUSBハブ。
【特長】
・転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応。
・USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能。
・USB2.0/1.1環境でも使用可能。
・スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備。
・ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できるケーブル長1m。
・ACアダプターが付属するセルフパワー専用タイプ。
【用途】
・USB接続の口を増やしたいとき。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

ポート数
7ポート
インターフェイス
USB3.0
入力電源仕様
セルフパワー
ケーブル長
100cm
取付方法
マグネット
寸法 長さ(mm)
37
寸法 幅(mm)
137.5
寸法 厚み(mm)
27

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト