17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

3ポートUSB3.0ハブ(ケーブル固定タイプ) U3H-K315BWH U3H-K315BWH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3ポートUSB3.0ハブ(ケーブル固定タイプ) U3H-K315BWH

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

U3H-K315BWH

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

USB2.0の10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応した3ポートUSBハブ。
【特長】
・USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能。
・USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン、機器でもそのまま接続可能。
・フロントの2ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利。
・収納持ち運びに便利なケーブル固定タイプ。
・ノートパソコンなどに接続しても邪魔にならないコンパクトサイズ。
・ACアダプター不要のバスパワー専用タイプ。
【用途】
・USBの差込口を増やしたいときに最適。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

ポート数
3ポート
インターフェイス
USB3.0
入力電源仕様
バスパワー
ケーブル長
10cm
取付方法
据置
寸法 長さ(mm)
29
寸法 幅(mm)
69
寸法 厚み(mm)
12

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト