17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

4ポートUSB3.0ハブ(Type-C) U3HC-A414BWH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

4ポートUSB3.0ハブ(Type-C)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

U3HC-A414BWH

2020年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
セルフパワー並の電力供給が可能。USB最新規格であるUSB Type-Cコネクタを搭載。USB Aコネクタを搭載したUSB機器を4台接続できるUSB3.0対応コンパクトUSBハブ。
【商品仕様】
・USB最新規格であるUSB Type-Cコネクタを搭載し、USB Aコネクタを搭載したUSB3.0対応機器を合計4台接続できるUSBハブです。
・USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
・1万回の挿抜に耐える堅牢なコネクタを採用しています。頻繁に抜き挿ししても破損しにくい構造です。
・最大5V3Aの電力供給が可能で、ACアダプターがなくても十分な電力を供給可能です。
・最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応しています。
・ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
・持ち運びにも便利なスティックタイプのコンパクトUSBハブです。
・ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブルの長さは約7cmです。ノートパソコンとの接続に便利です。
※USBポートの供給電力はパソコンの仕様によって異なります。
・インターフェイス:USB3.1 Gen1
・コネクタ形状:パソコン側(アップストリームポート):USB Type-Cx1/周辺機器側(ダウンストリームポート):USB Ax4
・対応OS:Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Macintosh OS X 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
・最大転送速度:USB3.1 Gen1スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
・アップストリーム(パソコン側)ポート数:1ポート
・ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数:4ポート
・USBケーブル方式:USB3.1 Gen1
・USBケーブル長:約7cm(コネクタを除く)
・電源方式:バスパワー
・供給可能4ポート合計最大3,000mA(各ポート750mA未満)※供給電流は接続するパソコンの仕様により異なる場合があります。
・カラー:ホワイト
・外形寸法:約幅97.0×奥行22.0×高さ16.0mm(ケーブルを除く)
・重量:約30g
・動作環境:温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
・JANコード:4953103495456

指定中の仕様・寸法情報

ポート数
4ポート
インターフェイス
USB2.0
入力電源仕様
バスパワー
ケーブル長
7cm

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト