17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USB Type-Cコネクタ搭載USBハブ(PD対応) U3HC-A413BBK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USB Type-Cコネクタ搭載USBハブ(PD対応)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

U3HC-A413BBK

2019年02月に販売終了となりました。

【特長】
パソコンを充電しながらUSBデバイスを使用できるPower Deliveryに対応。USB AコネクタあるいはUSB Type-Cコネクタを搭載したUSB機器を接続できるUSB Type-Cコネクタ搭載USBハブ。
【商品仕様】
・USB最新規格であるUSB Type-Cコネクタを搭載し、USB AコネクタあるいはUSB Type-Cコネクタを搭載したUSB機器を接続できるUSBハブです。
・Type-Cコネクタを経由して最大100Wの大電力をデバイス/パソコン本体に供給するPower Deliveryに対応しています。
・充電専用ポートにUSB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。
・パソコンを充電しながら、USBデバイスを使用することが可能です。
・USB Type-C搭載MacBookに最適です。
・USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
・最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応しています。
・ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
・ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約30cmです。
※パソコン充電用のUSB Type-C電源アダプターは付属しておりません。
※USB Type-Cコネクタを搭載するパソコンでのみ使用可能です。
・インターフェイス:USB3.1 Gen1
・コネクタ形状:パソコン側(アップストリームポート):USB Type-Cx1/周辺機器側(タウンストリームポート):USB A(データ通信用)x2、USB Type-C(データ通信用)x1、USB Type-C(USB Type-C電源アダプター接続用)x1
・対応OS:Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Macintosh OS X 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
・最大転送速度:USB3.1 Gen1スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
・アップストリーム(パソコン側)ポート数:1ポート
・ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数:3ポート
・USBケーブル方式:USB3.1 Gen1
・USBケーブル長:約30cm(コネクタを除く)
・電源方式:バスパワー
・供給可能電流:3ポート合計最大2,640mA(各ポート880mA未満)※供給電流は接続するパソコンの仕様により異なる場合があり
・カラー:ブラック
・外形寸法:約幅80.0×奥行76.0×高さ11.0mm(ケーブルを除く)
・重量:約54g
・動作環境:温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
・JANコード:4953103492448

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト