エレクトロニクス部品技術窓口


トリプルタップ(モバイルタイプ)ホワイトの製品イメージ

トリプルタップ(モバイルタイプ)ホワイトのパッケージイメージ
| 本体差込口形状 | 2ピン |
|---|---|
| 本体差込口個数 | 3個口 |
| プラグ仕様 | 2ピン |
| 定格 | 125V/15A/1,500W |
| 絶縁キャップ付きプラグ | ○ |
| スイングプラグ | ○ |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | 本体:ユリア樹脂、差込口:ユリア樹脂 |
| 外形寸法 | 幅45×奥行83×高さ26mm |
| 質量 | 93g |
| 使用可能地域 | 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 |
| 電気用品安全法 | PSE適合 |
1つのコンセントから3口に電源を分配可能なモバイルトリプルタップ。
【特長】
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用。
・差し込み口は、左右下の側面に1口ずつ。
・プラグの刃の根元は絶縁キャップ付きで、トラッキング現象による火災を防止。
・耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。
・万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効。
・未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納可能。
【用途】
・コンセントの穴を増やしたいときに便利。
・外出時などに便利。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

サンワサプライ
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
0通常価格(税別):2,681円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,963円~

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A形)
4.7通常価格(税別):2,352円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~

ミスミ
OAタップ CEE対応タイプ
4.2通常価格(税別):5,302円

ミスミ
OAタップ マルチタップ
0通常価格(税別):10,565円