エレクトロニクス部品技術窓口


トリプルタップ(サイドタイプ) イメージ

トリプルタップ(サイドタイプ)のパッケージ外観
| 本体差込口形状 | 2ピン |
|---|---|
| 本体差込口個数 | 3個口 |
| プラグ仕様 | 2ピン |
| 定格 | 125V・15A・1,500W |
| カラー | ブラック |
| 材質 | 本体:ユリア樹脂、差込口:ユリア樹脂 |
| 外形寸法 | 幅29×奥行73×高さ27mm |
| 質量 | 59g |
| 使用可能地域 | 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 |
| 電気用品安全法 | PSE適合 |
1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。
【特長】
・耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。
・万一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効。
・左右下の側面に差し込み口が1口ずつある。
【用途】
・コンセントの穴を増やしたいときに最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます