エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    トリプルタップ(コーナータイプ)

    型番:

    T-TR03-2300WH
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    T-TR03-2300WHの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    トリプルタップの外観

    トリプルタップの外観

    トリプルタップのパッケージ

    トリプルタップのパッケージ

    トリプルタップ
    1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。
    左右下の側面に差し込み口
    左右下の側面に差し込み口が1口ずつあり。
    融解しにくく火災の防止に有効
    耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しているので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効。
    薄型タイプ
    薄型タイプなので狭いスペースでの使用にも最適。
    トラッキング現象による火災を防ぐ
    プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立つ。

    仕様
    本体差込口形状:2ピン
    本体差込口個数:3個口
    プラグ仕様:2ピン
    定格:125V・15A・1,500W
    絶縁キャップ付きプラグ:○
    スイングプラグ:○
    カラー:ホワイト
    材質:本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂
    外形寸法:幅68×奥行48×高さ14mm
    質量:58g
    使用可能地域:本製品は日本国内の電源を想定して設計されており、日本国外では使用不可
    電気用品安全法:PSE適合

    • ※ 仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。
     

    型番リスト

    表示件数
    型番
    T-TR03-2300WH
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    379
    ( 417 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。
    【特長】
    ・耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。
    ・薄型タイプなので狭いスペースでの使用にも最適。
    ・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用。
    ・プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に。
    ・耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に。
    ・左右下の側面に差し込み口が1口ずつある。
    【用途】
    ・コンセント口を増やしたいとき、たこ足として使用したいとき。
    ・配線をコンパクトにしたいとき。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トリプルタップ(コーナータイプ)の型番T-TR03-2300WHのページです。 型番T-TR03-2300WHに関する仕様情報を記載しております。
    トリプルタップ(コーナータイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トリプルタップ(コーナータイプ)
    OAタップ トリプルタップ
    OAタップ EDLPコーナータップ
    OAタップ サイドコーナータップ
    OAタップ EDLPトリプルタップ
    トリプルタップ(モバイルタイプ) T-TR06-2300WH
    メーカーエレコムELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器エレコム
    通常価格3791,234 -913 -1,466321 -1,170
    通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト