17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

トリプルタップ T-TR01-2300WH T-TR01-2300WH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

トリプルタップ T-TR01-2300WH

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

T-TR01-2300WH

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用、1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。
【特長】
・1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。
・耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく電気火災の防止に有効。
・上面/前面/下面に差し込み口が1口ずつ。
【用途】
・コンセントの穴を増やしたいときに便利。
・小型タイプなので、狭いスペースでの使用に最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電源タップ
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト