エレクトロニクス部品技術窓口


トリプルタップ イメージ

トリプルタップのパッケージ外観
| 本体差込口形状 | 2ピン |
|---|---|
| 本体差込口個数 | 3個口 |
| プラグ仕様 | 2ピン |
| 定格 | 125V・15A・1,500W |
| カラー | ブラック |
| 材質 | 本体:ユリア樹脂、差込口:ユリア樹脂 |
| 外形寸法 | 幅30×奥行49×高さ26mm |
| 質量 | 40g |
| 使用可能地域 | 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 |
| 電気用品安全法 | PSE適合 |
1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。
【特長】
・耐熱性に優れたユリア樹脂を使用、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効。
・小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適。
・上面・前面・下面に差し込み口が1口ずつある。
【用途】
・コンセントの穴を増やしたいときに最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,963円~

エレコム
抜け止めマグネット雷タップ
0通常価格(税別):3,490円~

エレコム
ほこり防止シャッター付 雷ガードタップ
0通常価格(税別):2,230円~

アメリカン電機
OAタップ 4ヶ口 コード3M
5通常価格(税別):2,705円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 6ヶ口
4.7通常価格(税別):5,451円

ELPA朝日電器
OAタップ EDLPコード付きタップ 3個口
4.4通常価格(税別):1,277円~