エレクトロニクス部品技術窓口

洗練されたデザインで耐熱性に優れたシャッタータップ"fleccbarra(フレックバッラ)"。【特長】...
詳細を確認
T-NFL01-2620WH製品イメージ

差込口の断面図

絶縁キャップイメージ
| 本体差込口形状 | 2ピン |
|---|---|
| 本体差込口個数 | 6個口 |
| プラグ仕様 | 2ピン |
| コード長 | 2.0m |
| 定格 | 125V・15A・1,500W |
| ほこりシャッター | ○ |
| 絶縁キャップ付きプラグ | ○ |
| 二重被ふく | ○ |
| スイングプラグ | ○ |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | 本体:PC樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 |
| 外形寸法 | 幅33×奥行165×高さ25mm ※コード部分及びプラグ部分を除く |
| 質量 | 約270g |
| 使用可能地域 | 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 |
| 電気用品安全法 | PSE適合 |
洗練されたデザインで耐熱性に優れたシャッタータップ"fleccbarra(フレックバッラ)"。
【特長】
・差込口を斑点のようにデザインしたスタイリッシュなシャッタータップ。
・差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用で、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効。
・未使用の差込口にホコリが侵入するのを防ぐために、すべての差込口にシャッターを装備。
・電源コードを底面近くに配置した低重心設計を採用し、卓上での安定感を実現。
・トップに5つ、フロントに1つ差込口を配置。
・ラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立つ。
・電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用。
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用。
・プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプ。
【用途】
・ACアダプタなどの幅広の機器を接続するのに便利。
・コンセントの穴を増やしたいときに利用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

サンワサプライ
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
0通常価格(税別):2,681円~

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A形)
4.7通常価格(税別):2,352円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,963円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~

アメリカン電機
汎用OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグ
4通常価格(税別):5,451円~

ミスミ
OAタップ CEE対応タイプ
4.2通常価格(税別):5,302円