エレクトロニクス部品技術窓口

T-NFL01-2610WH製品イメージ

差込口の断面図

絶縁キャップイメージ
| 本体差込口形状 | 2ピン |
|---|---|
| 本体差込口個数 | 6個口 |
| プラグ仕様 | 2ピン |
| コード長 | 1.0m |
| 定格 | 125V・15A・1,500W |
| ほこりシャッター | ○ |
| 絶縁キャップ付きプラグ | ○ |
| 二重被ふく | ○ |
| スイングプラグ | ○ |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | 本体:PC樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 |
| 外形寸法 | 幅33×奥行165×高さ25mm ※コード部分及びプラグ部分を除く |
| 質量 | 約205g |
| 使用可能地域 | 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 |
| 電気用品安全法 | PSE適合 |
洗練されたデザインで耐熱性に優れたシャッタータップ"fleccbarra(フレックバッラ)"。
【特長】
・差込口を斑点のようにデザインしたスタイリッシュなシャッタータップ。
・差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用で万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効。
・未使用の差込口にホコリが侵入するのを防ぐために、すべての差込口にシャッターを装備。
・電源コードを底面近くに配置した低重心設計を採用し、卓上での安定感を実現。
・トップに5つ、フロントに1つ差込口を配置。
・プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立つ。
・電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用。
・断線や被ふく破れによる感電、火災の防止に有効な電源コード。
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用。
・プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプ。
【用途】
・ACアダプタなどの幅広の機器を接続するのにも便利。
・コンセントの穴を増やしたいときに利用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,963円~

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A形)
4.7通常価格(税別):2,352円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~

Panasonic
ベターテーブルタップ
5通常価格(税別):690円~

サンワサプライ
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
0通常価格(税別):2,681円~

アメリカン電機
OAタップ 4ヶ口 コード3M
5通常価格(税別):2,705円~