エレクトロニクス部品技術窓口

出張、旅行時などの持ち運びに最適な超小型モバイル電源タップ。【特長】・持ち運びに便利な超小型3個口タッ...
詳細を確認
モバイル電源タップ イメージ

モバイル電源タップのパッケージ外観

電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しているので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効。
| 本体差込口形状 | 2ピン |
|---|---|
| 本体差込口個数 | 3個口 |
| プラグ仕様 | 2ピン |
| コード長 | 1.0m |
| 定格 | 125V・15A・1,500W |
| 二重被ふく | ○ |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | 本体(差込口一体型):ユリア樹脂 、プラグ:PVC |
| 外形寸法 | 幅29×奥行70×高さ21mm ※コード部分及びプラグ部分を除く |
| 質量 | 約136g |
| 使用可能地域 | 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 |
| 電気用品安全法 | PSE適合 |
出張、旅行時などの持ち運びに最適な超小型モバイル電源タップ。
【特長】
・持ち運びに便利な超小型3個口タップ。
・コードをまとめるのに便利なケーブルタイ付き。
・かばんに入れてもかさばらず、出張など外出に最適。
・タップ全体に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効。
・プラグ仕様は2ピン式。
【用途】
・コンセントの穴を増やしたいときに最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

サンワサプライ
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
0通常価格(税別):2,681円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,324円~

エレコム
抜け止めマグネット雷タップ
0通常価格(税別):3,490円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~

アメリカン電機
OAタップ 4ヶ口 コード3M
5通常価格(税別):2,705円~

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A形)
4.7通常価格(税別):2,352円~