17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USB3.1ケーブル(Type-C-Standard-A) MPA-AFCM01NBK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USB3.1ケーブル(Type-C-Standard-A)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MPA-AFCM01NBK

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

USB Type-Cを搭載している周辺機器を接続できるUSB3.1変換ケーブル。
【特長】
・USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品。
・新規格USB Type-Cコネクタを搭載。USB Type-C端子を搭載したスマートフォンに。
・USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換ケーブル。
・新規格のUSB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せる。
・USB Type-Cを搭載しているパソコン、AC充電器などをUSB3.1 Standard-Aメスに変換。
・難燃性の素材を使用し、安全性を高める。
【用途】
・Type-C端子とUSBStandard-A端子を接続したいとき。

ご注意

  • 【販売終了予定品】2021年9月末にてミスミでの取扱いを終了いたします。在庫状況により終了時期は変更する可能性があります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト