17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USB2.0ケーブル(認証品・ブラック・A-C) MPA-AC01NBK MPA-AC01NBK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USB2.0ケーブル(認証品・ブラック・A-C) MPA-AC01NBK

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MPA-AC01NBK

2022年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

USBStandard-A端子搭載機器、USBType-C端子搭載機等の接続用USB2.0ケーブル。
【特長】
・USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。
・新規格のUSBType-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿入可能。
・最大480Mbpsの高速データ転送が可能。
・難燃性の素材を使用し、安全性を高めている。
・外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用。
【用途】
・スマートフォンの充電・通信を行いたいときに最適。

ご注意

  • 【販売終了予定品】2021年9月末にてミスミでの取扱いを終了いたします。在庫状況により終了時期は変更する可能性があります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト