17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

有線レーザーマウス(5ボタン・チルトホイール) M-LS15ULBK M-LS15ULBK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

有線レーザーマウス(5ボタン・チルトホイール) M-LS15ULBK

販売終了

型番

M-LS15ULBK

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

左右スクロールで快適に操作できるチルトホイール搭載の5ボタン有線レーザーマウス。
【特長】
・高精度な最新鋭のレーザーセンサーを搭載した、微細な動きも確実にカーソルに伝えるマウス。
・左右対称で左利きの方でも使用しやすいシンメトリーデザインを採用。
・手になじみやすくしっかりとフィットするミディアムサイズ。
・Webページ閲覧の効率を上げる「進む」、「戻る」ボタンを搭載した5ボタンタイプ。
・ホイールを傾けるだけで左右スクロールが可能なチルトホイールを搭載。
・ケーブル長はノートパソコンでの使用に最適な約1.5m。
【用途】
・パソコンの操作をよりスムーズにしたいときに最適。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト