エレクトロニクス部品技術窓口

閲覧中の商品と併せてご検討ください

無線IRマウス(3ボタン) イメージ

無線IRマウス(3ボタン)のパッケージ外観

ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止。
無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能。(当メーカー調べ)
| インターフェイス | USB |
|---|---|
| コネクタ形状 | USB(A)オス |
| 対応機種 | USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh |
| 分解能 | 1,200カウント |
| 通信方式 | GFSK方式 |
| 電波周波数 | 2.4GHz帯 |
| 電波到達距離 | 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m |
| 読取り方式 | 光学センサー方式 |
| 射出光線種類 | 不可視波長域 |
| ボタン数 | 3個 ※ホイールボタン含む |
| ホイール数 | 1個 |
| レシーバ収納 | ○ |
| 連続動作時間 | 約500時間 |
| 連続待機時間 | 約1,041日 |
| 想定電池使用期間 | 約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 |
| 電源(本体) | 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 |
| 定格電圧(本体) | 1.5V |
| カラー | ブルー |
| 外形寸法(マウス本体) | 幅59.0×奥行99.8×高さ39.0mm |
| 質量(マウス本体) | 約52g ※電池を含まず |
| 外形寸法(レシーバ) | 幅18.0×奥行13.1×高さ5.7mm |
| 質量(レシーバ) | 約2g |
| 付属品 | 動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 |
| LED色 | 不可視光(赤外線) |
| 対応OS | Windows 10、Windows RT8.1、8.1、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、Mac OS X 10.10、10.11 |
| サイズ分類 | Mサイズ |
約2.5年電池交換不要の赤外線LEDを使用したワイヤレスIRLEDマウスの静音モデル。
【特長】
・消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIRLEDマウス。
・レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減。
・スムーズな操作を実現する分解能1,200カウント。
・左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用。
・本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止。
【用途】
・パソコンの操作をよりスムーズにしたいときに最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バッファロー
ネオフィットマウス 無線 Blue LED 5ボタン
5通常価格(税別):5,268円~

エレコム
3ボタンBlueLED無線マウス(ブラック)
0通常価格(税別):1,490円

サンワサプライ
快適マウスパッド MPD-NS2-L
4.7通常価格(税別):1,562円

エレコム
USB光学式マウス(Mサイズ) M-K6URRSシリーズ
4.2通常価格(税別):1,090円

バッファロー
無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル
3通常価格(税別):1,389円~

バッファロー
マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン
0通常価格(税別):968円~

サンワサプライ
有線光学式マウス(ブラック) MA-130HUBK
4.5通常価格(税別):999円

エレコム
無線IRマウス(3ボタン・ブラック) M-IR07DRSBK
4.3通常価格(税別):1,690円

エレコム
USBレーザーマウス(Mサイズ) M-S2ULRSシリーズ
4通常価格(税別):1,490円