17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

4K8K対応TV用アンテナケーブル DH-ATLS48K05BK DH-ATLS48K05BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

4K8K対応TV用アンテナケーブル DH-ATLS48K05BK

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DH-ATLS48K05BK

2022年02月に販売終了となりました。

代替品はございません。

コンパクトコネクタと柔らかスリムケーブルで配線にも特化した、TV接続用アンテナケーブル。
【特長】
・4K8K放送(周波数帯域~3224MHz)の受信に強い3重シールド構造。
・ノイズを減らし、地上波デジタル放送、BS / CS放送の受信に強いふっ素樹脂線材を使用。
・コネクタ片側に、お部屋の壁に沿って設置ができる小型L字コネクタを採用。
・配線しやすく目立ちにくい、直径3.6mmの柔らかスリムケーブルを採用。
・コネクタ部分にデザイン性を持たせ、コンパクト化を実現。
・サビに強く信号劣化が少ない金メッキピンコネクタを使用。
【用途】
・地上波(2K)、4K8K放送の視聴、録画に最適。

ご注意

  • 【販売終了予定品】2021年9月末にてミスミでの取扱いを終了いたします。推奨代替品はございません。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト