両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)(2m・ブラック) KU-REN2

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)(2m・ブラック) KU-REN2
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,942
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

USB Aコネクタを持つ機器の延長に。
【特長】
・両面挿せるUSB Aコネクタオス採用。
・USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブル。
・USB2.0/USB1.1両対応。
・二重シールドケーブル。
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。
・耐振動・耐衝撃性にも優れる。
・錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用。

(i)ご注意

  • 【LANケーブル商品のプロモーション】
     1、CAT5e(シールド付き)、"ロープライス品"はこちら
     2、CAT5e(シールド付き)、"長さ指定をご希望の方"はこちら
     3、LANケーブルのご選定にお困りの方はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KU-REN2

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)(2m・ブラック)の詳細

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)(2m・ブラック):関連画像

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)(2m・ブラック) イメージ

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)(2m・ブラック):関連画像

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)(2m・ブラック) パッケージイメージ

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)(2m・ブラック):関連画像

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)(2m・ブラック) 詳細イメージ

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)(2m・ブラック)の特長

  • USB Aコネクタを持つ機器の延長に便利なUSB延長ケーブル。
  • ※ 延長するケーブルと合わせて最大5mまで。
  • USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブル。
  • ※ メスコネクタ側は両面挿せるコネクタではありません。
  • USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できる。
  • ※ USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。
  • ※ USB2.0規格には延長ケーブルの規格はありません。
  • ※ USB1.1でのご使用の際には、3.0m以内のUSBケーブルと合わせてご使用ください。
  • ※ USB2.0/1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差、合わせてご使用されるケーブルの品質の差によっては正常に動作しない場合があります。

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)(2m・ブラック)の仕様

  • カラー:ブラック
  • ケーブル長:約2m
  • コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス
  • ケーブル直径:約3.8mm
  • 線材規格(UL):UL2725

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)(2m・ブラック)の対応機種

  • パソコン:各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Power Mac G5・ G4・G3、PowerBook G4・G3、iBookシリーズなど
  • ※ USBポートを持っている機種に対応します。
  • 周辺機器:USBマウス、USBキーボード、USBフラッシュメモリなどのUSB Aコネクタ オスを持つUSB機器
型番
KU-REN2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,942円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

USB2.0 Aタイプ両端ケーブル 画像

USB2.0 Aタイプ両端ケーブル

ミスミ

両端がUSB-Aタイプの最安値、USBケーブルです。

USB2.0 A-Bタイプケーブル 画像

USB2.0 A-Bタイプケーブル

ミスミ

USB-AタイプをBタイプに変換、最安値のUSBケーブルです。

USB2.0 A-ミニBタイプケーブル 画像

USB2.0 A-ミニBタイプケーブル

ミスミ

USB-AタイプをminiBタイプに変換、最安値のUSBケーブルです。

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)(2m・ブラック) KU-REN2の型番KU-REN2のページです。
型番KU-REN2に関する仕様情報を記載しております。

KU-REN2で型番確定

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)(2m・ブラック) KU-REN2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)