エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト) TAP-SP307

    型番:

    TAP-SP307
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    TAP-SP307の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    -
    -

    商品情報

    雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト)の詳細

    雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト)の商品イメージ

    雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト)の商品イメージ

    雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト)の使用例

    雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト)の使用例

    雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト)の背面

    雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト)の背面

    雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト)の特長(1)

    雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト)の特長(1)

    雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト)の特長(2)

    雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト)の特長(2)

    雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト) TAP-SP307の商品パッケージ

    雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト) TAP-SP307の商品パッケージ

    雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト)の寸法

    雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト)の寸法図

    雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト)の寸法図

    雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト)の背面イメージ

    雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト)の背面イメージ

    雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト)の特長

    • トラッキング対策適用範囲拡大対応しています。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
    • ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。接続している機器の消費電力の合計が1,500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。

    <ご注意>

    • ※ 消費電力が1,500Wを超えても、すぐに電源は切れません。オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。
    • 135%電力オーバー時(2,025W)/約1時間
    • 200%電力オーバー時(3,000W)/約4~50秒
    • 300%電力オーバー時(4,500W)/約0.8~12秒
    • 500%電力オーバー時(7,500W)/約0.3~4秒
    • ※ 室温25℃の場合。

    <ブレーカーが作動した場合>

    • ※ 一度接続した機器をタップから外し、1,500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押してください。

    製品仕様

    • カラー:ホワイト
    • 定格容量:15A・125V(1,5500Wまで)
    • プラグ仕様:3P(3P-2P変換アダプタ付き)
    • 差込口:3P・8個口
    • 電源コード長:2.5m
    • 電源コード太さ:8.5mm
    • スイッチコード長:1.5m
    • 本体サイズ:W260mm×D90mm×H31mm
    • バリスタ電圧:470V
    • 制限電圧:775V
    • サージ耐量:4500A(1回)、2500A(2回)
    • 使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
    • 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAP-SP307
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,745
    ( 8,520 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    スチール机などに仮固定できるマグネット付 雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト)。
    【特長】
    ・一括集中スイッチでまとめてON・OFFが可能。
    ・手元スイッチ連動口に接続した4個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる手元スイッチ付。
    ・雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガード、雷ガード作動中確認ランプ付。
    ・壁などに仮固定できるフック穴付。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト) TAP-SP307の型番TAP-SP307のページです。 型番TAP-SP307に関する仕様情報を記載しております。
    雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト) TAP-SP307のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト) TAP-SP307
    シャッタータップ/雷ガード/3個口/2m/ホワイト
    電源タップ(2P・3個口・5m)
    平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト) TAP-AC5N
    雷ガードタップ
    電源タップ(2P・3個口・2m) TAP-3W2N
    メーカーサンワサプライエレコムサンワサプライサンワサプライエレコムサンワサプライ
    通常価格7,7451,4903,1925331,710 -1,650
    通常出荷日在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト