エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

有線光学式マウス(ホワイト) MA-130HUW

型番:

MA-130HUW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MA-130HUWの仕様・寸法情報

商品情報

有線光学式マウス(ホワイト)の詳細

有線光学式マウス(ホワイト) MA-130HUW:関連画像

有線光学式マウス(ホワイト) イメージ図

有線光学式マウス(ホワイト)の特長

  • 大型サイズの対称形デザインで、右手操作でも左手操作でも対応可能。
  • 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージ。

製品仕様

  • カラー:ホワイト
  • インターフェース:USB HID仕様バージョン1.1準拠
  • ※ USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
  • コネクタ形状:USBコネクタ(Aタイプ)
  • 分解能:1,000カウント/インチ
  • 読み取り方式:光学センサー方式
  • ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
  • サイズ:W62mm×D117mm×H38mm
  • 重量:約100g
  • ケーブル長:1.5m
  • 材質:ABS樹脂
  • 付属品:取扱説明書

有線光学式マウス(ホワイト)の対応機種

  • 対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
  • ※ USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。
  • 対応OS:Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.2~10.11
  • ※ Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。
  • ※ 機種により対応できないものもあります。
  • ※ この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。

型番リスト

表示件数
型番
MA-130HUW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,792
( 1,971 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

対称形の大型サイズで使いやすい光学式スクロールマウス。
【特長】
・光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現。
・ボールレスだからクリーニングが不要。
・差し込むだけで使える手間なし簡単接続。
・Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使用可能。
・面倒なソフトのインストールが不要。
・手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1,000カウント高分解能。
【用途】
・パソコンの操作に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有線光学式マウス(ホワイト) MA-130HUWの型番MA-130HUWのページです。 型番MA-130HUWに関する仕様情報を記載しております。
有線光学式マウス(ホワイト) MA-130HUWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有線光学式マウス(ホワイト) MA-130HUW
有線光学式マウス(ブラック) MA-130HUBK
静音マウス(ホワイト)MA-122HW
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Mサイズ
5ボタンBlueLED無線マウス(ホワイト)
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Sサイズ
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライバッファローエレコムバッファロー
通常価格1,7929991,9021,6303,6401,631 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目7日目6日目

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト