エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

有線光学式マウス(ブラック) MA-130HUBK

型番:

MA-130HUBK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MA-130HUBKの仕様・寸法情報

商品情報

有線光学式マウス(ブラック)の詳細

有線光学式マウス(ブラック) MA-130HUBK:関連画像

有線光学式マウス(ブラック) イメージ図

有線光学式マウス(ブラック)の特長

  • 大型サイズの対称形デザインで、右手操作でも左手操作でも対応可能。
  • 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージ。

製品仕様

  • カラー:ブラック
  • インターフェース:USB HID仕様バージョン1.1準拠
  • ※ USB3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
  • コネクタ形状:USBコネクタ(Aタイプ)
  • 分解能:1,000カウント/インチ
  • 読み取り方式:光学センサー方式
  • ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
  • サイズ:W62mm×D117mm×H38mm
  • 重量:約100g
  • ケーブル長:1.5m
  • 材質:ABS樹脂
  • 付属品:取扱説明書

有線光学式マウス(ブラック)の対応機種

対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
Apple Macシリーズ  
※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。 
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP
macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.3~10.11
※Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。
※Mac OS X 10.7(Lion)以降の場合、OSの仕様上、スクロール方向が上下反対になっている場合があるため、スクロールが逆になります。通常のスクロール方向へ設定したい場合は、「システム環境設定」→「マウス」→「スクロール方向:ナチュラル」にあるチェックを外してください。 
※機種により対応できないものもあります。 
※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。

型番リスト

表示件数
型番
MA-130HUBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
999
( 1,099 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

対称形の大型サイズで使いやすい有線光学式マウス。
【特長】
・光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現。
・ボールレスなのでクリーニングが不要。
・差し込むだけで使える手間なし簡単接続。
・Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使用可能。
・面倒なソフトのインストールが不要。
・手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1,000カウント高分解能。
【用途】
・パソコンの操作に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有線光学式マウス(ブラック) MA-130HUBKの型番MA-130HUBKのページです。 型番MA-130HUBKに関する仕様情報を記載しております。
有線光学式マウス(ブラック) MA-130HUBKのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
左利き
4
満足度:4.0
マウスは通常右利きように最適化されています。 左右対称なので使いやすくはないですが、不利がない。
0人が参考にしています。
ノートパソコン
5
満足度:5.0
サイズが大きめなので男性に丁度良い。ボタンの押し心地も良く使いやすい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有線光学式マウス(ブラック) MA-130HUBK
有線光学式マウス(ホワイト) MA-130HUW
3ボタンBlueLED有線マウス(ブラック)
5ボタンBlueLED有線マウス(ブラック)
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Mサイズ
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Sサイズ
メーカーサンワサプライサンワサプライエレコムエレコムバッファローバッファロー
通常価格9991,7929301,4901,6301,631 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目6日目6日目

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト