エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

埋込USB給電用コンセント TAP-KJUSB2W

通常単価(税別)
5,178
税込単価
5,696
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

5V・2.4A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセント。【特長】・自動判別機能搭載、...

詳細を確認
  • 【販売終了】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。

型番:

TAP-KJUSB2W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TAP-KJUSB2Wの仕様・寸法情報

商品情報

外観

埋込USB給電用コンセント TAP-KJUSB2W:関連画像

TAP-KJUSB2W

この商品の特長

埋込USB給電用コンセント TAP-KJUSB2W:関連画像

使用例

埋込USB給電用コンセント TAP-KJUSB2W:関連画像

背面

埋込USB給電用コンセント TAP-KJUSB2W:関連画像

パッケージ

製品仕様

製品サイズ W44×D44×H45.7mm
定格入力 100V~0.5A 50-60Hz
定格出力 DC 5V 2.4A
使用周囲温度 -10~40℃

注意・禁止事項

  • ※ 取り付けには電気工事免許が必要。一般の方は取り付けできない。
  • ※ 取り付け部の奥行きは55mm以上を推奨。
  • ※ メガ測定はこの製品を外した状態で行う。電線(電路)と大地間は取り付けた状態で測定可能。

型番リスト

表示件数
型番
TAP-KJUSB2W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,178
( 5,696 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

5V・2.4A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセント。
【特長】
・自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能。
・空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取り付けが可能。
【用途】
・5V・2.4A高出力急速充電が可能。

ご注意

  • 【販売終了】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

埋込USB給電用コンセント TAP-KJUSB2Wの型番TAP-KJUSB2Wのページです。 型番TAP-KJUSB2Wに関する仕様情報を記載しております。
埋込USB給電用コンセント TAP-KJUSB2Wのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
バッテリー充電用
5
満足度:5.0
最近のワークライトなどはUSBの物が多く、コンセントから使用の場合はアダプタが必要だったが、コンセントをこちらに変更すれ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
埋込USB給電用コンセント TAP-KJUSB2W
USB充電器(2ポート・合計2.4A・ホワイト) ACA-IP44W
USB-ACアダプター
microUSBケーブル一体型AC充電器(2.1A・ホワイト) ACA-IP45W
AC-DCマルチアダプター 2A
ノートPC向けACアダプター USB充電器 45W ACDC-PD2245BK
メーカーサンワサプライサンワサプライELPA朝日電器サンワサプライELPA朝日電器エレコム
通常価格5,1781,7902,5921,7902,688 -7,554
通常出荷日在庫品1日目3日目1日目2日目1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

ACアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト