17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

便利タップ(2P・3個口+USB3ポート・1m・ブラック) TAP-B45BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

便利タップ(2P・3個口+USB3ポート・1m・ブラック)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TAP-B45BK

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・2P・3個口の電源タップで、充電用のUSBポートが3つ付いています。
・USB出力3A仕様で、スマートフォンとタブレットを同時に充電できます。
・スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。※iPad・タブレットを充電する際はUSBポートは、1ポートしか使えません。
・トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。
・差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。
・断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
【商品仕様】
・カラー:ブラック
・定格容量:15A・125V(合計1400Wまで)
・USB出力:DC5V・3A(合計)
・USBポート:3ポート
・プラグ仕様:2P・絶縁キャップ付きL型プラグ
・差込口:2P・3個口
・電源コード長:1m
・サイズ:W275×D63×H33mm
・JAN:4969887834626

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電源タップ
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト