エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト) TAP-AC5N

    平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト) TAP-AC5N TAP-AC5N
    通常単価(税別)
    533
    税込単価
    586
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    差込口方向変更が柔軟に対応できる平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト)。【特長】・コンセントからの...

    詳細を確認

    型番:

    TAP-AC5N
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TAP-AC5Nの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    -
    -

    商品情報

    平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト)の詳細

    平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト):関連画像

    平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト)TAP-AC5N パッケージイメージ

    平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト):関連画像

    平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト) 可動域イメージ

    製品仕様

    • カラー:ホワイト
    • 定格容量:15A・125V(1,500Wまで)
    • プラグ仕様:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)
    • 差込口:2P・3個口
    • サイズ:W66.5mm×D14mm×H40.5mm
    • 使用地域:日本国内のみ、日本以外では使用不可
    • 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

    平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト)の寸法

     

    (単位:mm)

     

    平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト):関連画像

    平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト) 寸法図

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAP-AC5N
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    533
    ( 586 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    差込口方向変更が柔軟に対応できる平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト)。
    【特長】
    ・コンセントからの電源を3分配が可能。
    ・プラグがスイングする差込口省スペースタイプ。
    ・トラッキング火災予防絶縁キャップ付き。
    【用途】
    ・コンセント差込口が足りない時などに使用。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト) TAP-AC5Nの型番TAP-AC5Nのページです。 型番TAP-AC5Nに関する仕様情報を記載しております。
    平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト) TAP-AC5Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト) TAP-AC5N
    電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650N
    電源タップ(2P・3個口・2m) TAP-3W2N
    電源タップ(2P・3個口・3m) TAP-3W3N
    電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425SWN
    電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625SWN
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格5334,1241,6501,6402,9383,952
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました