エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m) APW15-515C13LP-20

    抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m) APW15-515C13LP-20 APW15-515C13LP-20
    通常単価(税別)
    8,3485,843
    税込単価
    9,1836,427
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    大切な機器の電源に対応した3P・2mの抜け防止ロックプラス式電源コード。【特長】・ロックプラス式のレバ...

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
    • 2021年12月頃抜け防止ロック式充電コードについて、ロックリリースレバーの仕様変更がございました。新旧混合出荷の恐れがございますので、予めご了承ください。詳しくは詳細情報の最下部をご確認ください。

    型番:

    APW15-515C13LP-20
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    APW15-515C13LP-20の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    関連部品
    -
    -

    商品情報

    抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m)の詳細

    抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m) APW15-515C13LP-20 商品イメージ

    ロックプラス式レバー ロック解除方向イメージ

    接続イメージ

    接続イメージ

    並列実装や狭いスペースでの接続取り外しの容易さイメージ

    並列実装や狭いスペースでの接続取り外しの容易さイメージ

    抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m)の仕様

    • カラー:ブラック
    • 定格容量:15A・125V(1,500Wまで)
    • コネクタ仕様:IEC C13・NEMA 5-15P(3Pプラグ)
    • コード長:2m
    • コード仕様:2.0ミリ平方メートル×3
    • 使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
    • 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

    仕様変更のお知らせ

    【対象商品】
    ・抜け防止ロック式電源コード ロックプラス
    【変更時期】
    ・2021年12月頃より順次実施、新旧混合出荷の恐れがございますので、予めご了承ください。
    【詳細】
    ・C13コネクタのロックリリースレバーがスリム化されました。電源差し込み口との干渉が軽減されています。
    ・コネクタ先端からリリースレバーまでの寸法が14mm短くなり、サーバーラックの扉などに干渉する問題が緩和されました。
    ・厚みが約3.4mm、幅が約3.3mmスリム化。
     

    ・外観比較

    C13Lock Plus【変更前】

    C13Lock Slim【変更後】

     

    ・電源モジュールレバーとの干渉

    一部の機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、
    Lock Slim タイプでは従来品より軽減されました。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    APW15-515C13LP-20
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,3485,843
    ( 6,427 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    大切な機器の電源に対応した3P・2mの抜け防止ロックプラス式電源コード。
    【特長】
    ・ロックプラス式のレバーは取り外し易いデザイン。
    ・PDUへの並列実装や狭いスペースへの実装に最適。
    ・金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能。
    ・独自の設計で標準的なIEC規格(IECC13)の差込口に対応。
    ※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグ。
    ※APW12・15シリーズは互換性あり。
    【用途】
    ・サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなどに最適。

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
    • 2021年12月頃抜け防止ロック式充電コードについて、ロックリリースレバーの仕様変更がございました。新旧混合出荷の恐れがございますので、予めご了承ください。詳しくは詳細情報の最下部をご確認ください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m) APW15-515C13LP-20の型番APW15-515C13LP-20のページです。 型番APW15-515C13LP-20に関する仕様情報を記載しております。
    抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m) APW15-515C13LP-20のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m) APW15-515C13LP-20
    抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(3m) APW15-C14C13LP-30
    抜け防止ロック式電源コード ロックプラス(2m)
    抜け防止ロック電源コード
    抜け防止ロック電源コード(3P・5m・ブラック)
    コンセントバー IEC C-13・IEC C-19
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライアメリカン電機
    通常価格8,3488,9588,3485,395 -9,92826,684
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品-

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト