17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5KR TAP-F37-5KR

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5KR

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TAP-F37-5KR

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

5個口連動集中スイッチと雷ガードがついた国内規格電源タップ。
【特長】
・一括集中スイッチ付きで、連動口に接続した5個の機器の電源をまとめてON・OFFできる。
・2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利。
・通電状態が一目で分かる通電ランプ付きスイッチで消し忘れが防止できる。
・プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口で、不意のプラグ抜けがなく安心。
・スチール机などに仮固定できるマグネット付き。
・コードの識別利用できるネームタグ、ホコリの侵入防止に抜け止め専用コンセントキャップ2個付き。
【用途】
・雷対策に最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電源タップ
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト