エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625SWN

    電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625SWN TAP-N3625SWN
    通常単価(税別)
    3,952
    税込単価
    4,347
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    一括集中スイッチ付き、2Pスイングプラグの電源タップ。【特長】・便利な一括集中スイッチ付き。・保護被覆...

    詳細を確認

    型番:

    TAP-N3625SWN
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TAP-N3625SWNの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    -
    -

    商品情報

    パッケージ・寸法図

    パッケージイメージ

    パッケージイメージ

    寸法図

    寸法図

    製品仕様

    定格容量15A・125V(1500Wまで)
    プラグ仕様2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付き)
    差込口3P・6個口
    電源コード長2.5m
    本体サイズW295×D45×H29.6mm
    重量 585g
    材質ケース/難燃性ABS樹脂
    差込口/ユリア樹脂

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAP-N3625SWN
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,952
    ( 4,347 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    一括集中スイッチ付き、2Pスイングプラグの電源タップ。
    【特長】
    ・便利な一括集中スイッチ付き。
    ・保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用。
    ・差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造。
    ・2Pアースコード付きスイングプラグ。
    ・プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付き。
    ・ゴミが少なく環境に優しい簡易袋パッケージ仕様。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625SWNの型番TAP-N3625SWNのページです。 型番TAP-N3625SWNに関する仕様情報を記載しております。
    電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625SWNのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qマグネットのついていないタップに後付けでマグネット(型番:TAP-B15)をつけても大丈夫でしょうか?
    A
    タップに支障はありませんので大丈夫です。荷重の目安は2個取り付け時で約950gまでです。接続した電源コードの荷重によりはずれてしまう場合もあります。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625SWN
    電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625MGN
    電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650SWN
    電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425SWN
    電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450SWN
    電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650N
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格3,9522,5183,6702,9384,4744,124
    通常出荷日在庫品1日目1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト