エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625MGN

    型番:

    TAP-N3625MGN
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TAP-N3625MGNの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    -
    -

    商品情報

    外観

    TAP-N3625MGN

    TAP-N3625MGN

    この商品の特長

    裏面マグネット付

    裏面マグネット付

    寸法図(mm)

    寸法図(mm)

    パッケージ

    パッケージ

    製品仕様

    カラーホワイト
    定格容量15A・125V(1500Wまで)
    電源コード長2.5m
    プラグ仕様2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付き)
    差込口3P・6個口
    本体サイズW295×D45×H29.6mm
    重量585g
    材質ケース/難燃性ABS樹脂
    差し込み部/ユリア樹脂

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAP-N3625MGN
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,518
    ( 2,770 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    3P6個口、マグネット付き、2Pスイングプラグ仕様の国内規格電源タップ。
    【特長】
    ・裏面にマグネットが付いているので、スチール製のデスクなどに仮固定することが可能。
    ・保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用している。
    ・差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっている。
    ・プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いている。
    ・ゴミが少なく環境に優しい簡易袋パッケージ。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625MGNの型番TAP-N3625MGNのページです。 型番TAP-N3625MGNに関する仕様情報を記載しております。
    電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625MGNのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    ラインの電源用
    4
    満足度:4.0
    ライン工程の電源に使用しました。コンセントとコンセントの間のピッチが広いので、太いコンセントなどでも干渉しないのがとても...もっと読む
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q電源タップのアース線を根元のコンセントに接続しておけば、電子レンジ等のアース線を電源タップに接続しなくても、アース線を接続した効果が得られるのでしょうか?
    A
    根元のコンセントに電源タップのアース線を接続しただけでは効果はありません。
    根元のコンセントに電源タップのアース線を接続した上で電子レンジ等の機器についているアース線も電源タップに接続する必要があります。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625MGN
    電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625SWN
    電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650MGN
    電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425MGN
    電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450MGN
    電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650N
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格2,5183,9523,3892,2773,1714,124
    通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト