エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-MG341N2PN-5

    型番:

    TAP-MG341N2PN-5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TAP-MG341N2PN-5の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    -
    -

    商品情報

    外観

    TAP-MG341N2PN-5

    TAP-MG341N2PN-5

    この商品の特長

    絶縁キャップ付きスイングプラグ。スイングプラグで狭いところもスッキリ配線。

    絶縁キャップ付きスイングプラグ。スイングプラグで狭いところもスッキリ配線。

    寸法図(mm)

    寸法図(mm)

    パッケージ

    パッケージ

    製品仕様

    定格容量15A・125V(1500Wまで)
    プラグ仕様2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)
    差込口3P・4個口
    電源コード長5m
    本体サイズW224×D45×H29.6mm
    重量340g
    材質ケース/難燃性ABS樹脂
    差し込み部/ユリア樹脂

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAP-MG341N2PN-5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,111
    ( 4,522 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    マグネット付きでスチール製デスクに簡単仮固定できる国内規格電源タップ。
    【特長】
    ・通電状態が確認できる通電ランプ付き。アース接続できるアース端子付き。
    ・裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに仮固定することが可能。
    ・2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、狭い所でもすっきり配線可能。
    ・プラグの根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いている。
    ・ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴が両端2ヵ所付き。
    ・差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっている。
    ・ゴミが少なく環境に優しい簡易袋パッケージを採用している。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-MG341N2PN-5の型番TAP-MG341N2PN-5のページです。 型番TAP-MG341N2PN-5に関する仕様情報を記載しております。
    電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-MG341N2PN-5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-MG341N2PN-5
    電源タップ(2P・3個口・5m)
    電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425SWN
    電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425MGN
    電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650N
    電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450SWN
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格4,1113,1922,9382,2774,1244,474
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
    よく一緒に購入される商品

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト