エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425SWN

    電源タップ(3P・4個口・2.5m)  TAP-N3425SWN TAP-N3425SWN
    通常単価(税別)
    2,938
    税込単価
    3,232
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    一括集中スイッチ付き、2Pスイングプラグの国内規格電源タップ。【特長】・保護被覆付きで、断線しにくい丈...

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    型番:

    TAP-N3425SWN
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TAP-N3425SWNの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    -
    -

    商品情報

    外観

    TAP-N3425SWN

    TAP-N3425SWN

    この商品の特長

    寸法図(mm)

    寸法図(mm)

    パッケージ

    パッケージ

    製品仕様

    定格容量15A・125V(1500Wまで)
    プラグ仕様2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付き)
    差込口3P・4個口
    電源コード長2.5m
    本体サイズW215×D45×H29.6mm
    重量585g
    材質ケース/難燃性ABS樹脂
    差込口/ユリア樹脂

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAP-N3425SWN
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,938
    ( 3,232 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    一括集中スイッチ付き、2Pスイングプラグの国内規格電源タップ。
    【特長】
    ・保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用している。
    ・差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっている。
    ・プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いている。
    ・ゴミが少なく環境に優しい簡易袋パッケージ仕様。
    ・2Pアースコード付き。

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425SWNの型番TAP-N3425SWNのページです。 型番TAP-N3425SWNに関する仕様情報を記載しております。
    電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425SWNのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qマグネットのついていないタップに後付けでマグネット(型番:TAP-B15)をつけても大丈夫でしょうか。
    A
    タップに支障はありませんので大丈夫です。
    荷重の目安は2個取り付け時で約950gまでです。接続した電源コードの荷重によりはずれてしまう場合もあります。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425SWN
    電源タップ(3P・4個口・2.5m) TAP-N3425MGN
    電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450SWN
    電源タップ(3P・6個口・2.5m) TAP-N3625SWN
    電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650SWN
    電源タップ(2P・3個口・5m)
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格2,9382,2774,4743,9523,6703,192
    通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
    よく一緒に購入される商品

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト