エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    電源コード(2P・ホワイト・4m) KB-D3347A

    型番:

    KB-D3347A
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    KB-D3347Aの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    関連部品
    -
    -

    商品情報

    電源コード(2P・ホワイト・4m)の詳細

    電源コード(2P・ホワイト・4m):関連画像

    電源コード(2P・ホワイト・4m)KB-D3347A パッケージイメージ

    電源コード(2P・ホワイト・4m):関連画像

    電源コード(2P・ホワイト・4m) 接続図

    製品仕様

    • カラー:ホワイト
    • 定格容量:7A、125V(700Wまで)
    • コネクタ仕様:IEC C13
    • プラグ仕様:2Pオス(アースケーブル付き・トラッキング対策適用範囲拡大対応)
    • コード長:4m
    • 重量:298g
    • 使用地域:日本国内のみ、日本以外では使用不可
    • 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KB-D3347A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,766
    ( 1,943 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    丈夫で安全性の優れた電源コード(2P・ホワイト・4m)。
    【特長】
    ・サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コード。
    ・コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性がある仕様。
    ・PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応。
    ・耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可。
    【用途】
    ・離れた箇所への電気供給などに使用。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電源コード(2P・ホワイト・4m) KB-D3347Aの型番KB-D3347Aのページです。 型番KB-D3347Aに関する仕様情報を記載しております。
    電源コード(2P・ホワイト・4m) KB-D3347Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電源コード(2P・ホワイト・4m) KB-D3347A
    電源コード(2P・ホワイト・2m) KB-D337A
    電源タップ(2P・3個口・5m)
    電源延長コード 2P電源延長コード
    火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト)
    OAタップ 4ヶ口 コード3M
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライアメリカン電機
    通常価格1,7661,2563,192700 -1,4102,705 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目
    商品タイプ関連部品関連部品電源タップ-電源タップ電源タップ
    よく一緒に購入される商品

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト