エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    電源コード 12A 250V(5m)

    電源コード 12A 250V(5m) APW12-C14C13250-50
    通常単価(税別)
    8,128
    税込単価
    8,941
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    サーバー、医療機器など、大切な機器に対応した3P・5m・12A・250V仕様の電源コード。【特長】・独...

    詳細を確認
    • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

    型番:

    APW12-C14C13250-50
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    APW12-C14C13250-50の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    関連部品
    -
    -

    商品情報

    電源コード 12A 250V(5m)の詳細

    電源コード 12A 250V(5m):関連画像

    電源コード 12A 250V(5m)の商品イメージ

    電源コード 12A 250V(5m):関連画像

    接続イメージ

    電源コード 12A 250V(5m)の仕様

    • カラー:ブラック
    • 定格容量:12A・250V
    • コネクタ仕様:3Pメス(IEC C13)
    • プラグ仕様:3Pオス(IEC C14)
    • コード長:5m
    • コード仕様:1.25ミリ平方メートル×3
    • 使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
    • 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

    型番リスト

    表示件数
    型番
    APW12-C14C13250-50
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,128
    ( 8,941 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    サーバー、医療機器など、大切な機器に対応した3P・5m・12A・250V仕様の電源コード。
    【特長】
    ・独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13・C14)の差込口に対応。
    ※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。
    【用途】
    ・サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局などに最適。

    ご注意

    • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電源コード 12A 250V(5m)の型番APW12-C14C13250-50のページです。 型番APW12-C14C13250-50に関する仕様情報を記載しております。
    電源コード 12A 250V(5m)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電源コード 12A 250V(5m)
    電源コード 12A 250V(3m)
    電源コード 12A 250V(1.8m)
    FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V)
    電源タップ(2P・3個口・5m)
    ベーシックPDU(15A/20A 12ポート)
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライミスミサンワサプライATEN
    通常価格8,1285,1503,60016,1713,19215,385 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目
    商品タイプ関連部品関連部品関連部品-電源タップ電源タップ

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました