エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    電源コード 12A 250V(3m)

    型番:

    APW12-C14C13250-30
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    APW12-C14C13250-30の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    関連部品
    -
    -

    商品情報

    電源コード 12A 250V(3m)の詳細

    電源コード 12A 250V(3m):関連画像

    電源コード 12A 250V(3m)の商品イメージ

    電源コード 12A 250V(3m):関連画像

    接続イメージ

    電源コード 12A 250V(3m)の仕様

    • カラー:ブラック
    • 定格容量:12A・250V
    • コネクタ仕様:3Pメス(IEC C13)
    • プラグ仕様:3Pオス(IEC C14)
    • コード長:3m
    • コード仕様:1.25ミリ平方メートル×3
    • 使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
    • 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

    型番リスト

    表示件数
    型番
    APW12-C14C13250-30
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,150
    ( 5,665 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    サーバー、医療機器など、大切な機器に対応した3P・3m・12A・250V仕様の電源コード。
    【特長】
    ・独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13・C14)の差込口に対応。
    ※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。
    【用途】
    ・サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局などに最適。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電源コード 12A 250V(3m)の型番APW12-C14C13250-30のページです。 型番APW12-C14C13250-30に関する仕様情報を記載しております。
    電源コード 12A 250V(3m)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電源コード 12A 250V(3m)
    電源コード 12A 250V(5m)
    電源コード 12A 250V(1.8m)
    FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V)
    ベーシックPDU(15A/20A 12ポート)
    パラタップ(12ヶ口)
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライミスミATENアメリカン電機
    通常価格5,1508,1283,60016,17115,385 -15,709 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目
    商品タイプ関連部品関連部品関連部品-電源タップ電源タップ
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト