エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    工事物件タップ(3P・6個口・3m・ブルー)

    工事物件タップ(3P・6個口・3m・ブルー) TAP-K6-3BL
    通常単価(税別)
    7,420
    税込単価
    8,162
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    工場、病院、オフィス内のタップを色分けすることで、電源管理がしやすくなる抜け止め電源タップ。【特長】・...

    詳細を確認

    型番:

    TAP-K6-3BL
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    TAP-K6-3BLの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    工事物件タップ(3P・6個口・3m・ブルー)

    工事物件タップ(3P・6個口・3m・ブルー)

    工事物件タップ(3P・6個口・3m・ブルー)パッケージ

    工事物件タップ(3P・6個口・3m・ブルー)パッケージ

    工事物件タップ(3P・6個口・3m・ブルー)寸法図

    工事物件タップ(3P・6個口・3m・ブルー)寸法図

    • プラグをロックできる抜け止めタイプの差し込み口。
    • タップに電源がきていることが一目で確認できる。
    • 機器から発生するノイズや雷サージを逃がす効果がある。
    • 差込口部分に「熱に強い素材」を使用して安全性を高めているので、火事などの事故を防ぐ。
    • 保護被ふく付きなので、より丈夫で安全なコードになっている。
    • マグネット付でスチール面に固定できるので、メンテナンスがしやすく便利
    • ネジでタップを仮固定したり、フックに引っかけることができます。穴間距離は307mm。
    • トラッキング火災防止、絶縁キャップ付プラグ採用で安心。

    製品仕様

    特長

    • その他の配線方式コンセントとの識別用に使われる青色の電源タップ。

    製品仕様

    差込口カラーブルー
    プラグ仕様3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)
    電源コード3m
    コード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)
    定格容量15A・125V(1500Wまで)
    サイズW319×D43.5×H26mm
    差込口間ピッチ40mm
    使用地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
    認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAP-K6-3BL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,420
    ( 8,162 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    工場、病院、オフィス内のタップを色分けすることで、電源管理がしやすくなる抜け止め電源タップ。
    【特長】
    ・無鉛はんだを使用した環境対策商品。
    ・3P抜け止め、トラッキング火災予防機能付き3Pプラグ仕様の6個口タップ。
    ・裏面にマグネットが付いており、スチールのデスクなどに仮固定することが可能。
    ・ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    工事物件タップ(3P・6個口・3m・ブルー)の型番TAP-K6-3BLのページです。 型番TAP-K6-3BLに関する仕様情報を記載しております。
    工事物件タップ(3P・6個口・3m・ブルー)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工事物件タップ(3P・6個口・3m・ブルー)
    工事物件タップ(3P・6個口)
    工事物件タップ 6個口・3P
    工事物件タップ(3P・6個口・0.3m)
    工事物件タップ(3P・2個口)
    工事物件タップ(3P・4個口)
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格7,4206,283 -5,700 -6,5023,700 -4,374 -
    通常出荷日在庫品1日目1日目2日目〜在庫品1日目1日目1日目
    商品タイプ電源タップ--電源タップ--

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト