エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    海外電源変換アダプタ エレプラグW-C(ヨーロッパ全域)

    型番:

    TR-AD14
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TR-AD14の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    -
    -

    商品情報

    海外電源変換アダプタ エレプラグW-C(ヨーロッパ全域)の詳細

    海外電源変換アダプタ エレプラグW-C(ヨーロッパ全域):関連画像

    海外電源変換アダプタ エレプラグW-C(ヨーロッパ全域) イメージ

    海外電源変換アダプタ エレプラグW-C(ヨーロッパ全域):関連画像

    海外電源変換アダプタ エレプラグW-C(ヨーロッパ全域) パッケージイメージ

    海外電源変換アダプタ エレプラグW-C(ヨーロッパ全域):関連画像

    海外電源変換アダプタ エレプラグW-C(ヨーロッパ全域) 詳細イメージ

    海外電源変換アダプタ エレプラグW-C(ヨーロッパ全域)の仕様

    • 対応プラグ:Cタイプ
    • 主な対応国:イタリア、スウェーデン、インドネシア、オーストリア、スイス、インド、タイ、ドイツ、フランス 他
    • 定格容量:10A・250Vまで
    • サイズ:W35×D35×H60mm
    • 重量:36g

    注意・禁止事項

    • ※ このプラグセットで電圧の変換はできません。必要に応じて変圧器が必要です。
    • ※ 経済産業省の例外承認を受けており、国内での使用は認められていません。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TR-AD14
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,622
    ( 1,784 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタ。
    【特長】
    ・差込口は全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することも可能。
    ・上面の1口はA・Cタイプが差し込めるようになっている。
    ・2つのプラグを同時に差し込み、変換することができる。
    【用途】
    ・世界の特殊な電源プラグ形状に変換できる。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    海外電源変換アダプタ エレプラグW-C(ヨーロッパ全域)の型番TR-AD14のページです。 型番TR-AD14に関する仕様情報を記載しております。
    海外電源変換アダプタ エレプラグW-C(ヨーロッパ全域)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    海外電源変換アダプタ エレプラグW-C(ヨーロッパ全域)
    海外電源変換アダプタ エレプラグW-B3(インド・東南アジア)
    海外電源変換アダプタ エレプラグW-SE(ドイツ・フランス)
    海外電源変換アダプタ エレプラグW-O アース付き(オーストラリア・中国) TR-AD16
    海外電源変換アダプタエレプラグW-A(アメリカ) TR-AD11
    海外電源変換アダプタエレプラグW-BF(イギリス・香港) TR-AD12
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格1,6221,6221,4021,8661,6221,622
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
    よく一緒に購入される商品

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト