エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    海外電源変換アダプタエレプラグW-A(アメリカ) TR-AD11

    型番:

    TR-AD11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TR-AD11の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    -
    -

    商品情報

    外観

    海外電源変換アダプタエレプラグW-A(アメリカ) TR-AD11:関連画像

    TR-AD11

    この商品の特長

    海外電源変換アダプタエレプラグW-A(アメリカ) TR-AD11:関連画像

    側面

    海外電源変換アダプタエレプラグW-A(アメリカ) TR-AD11:関連画像

    背面

    海外電源変換アダプタエレプラグW-A(アメリカ) TR-AD11:関連画像

    上面

    海外電源変換アダプタエレプラグW-A(アメリカ) TR-AD11:関連画像

    差し込み口1と2を同時に使用可能

    海外電源変換アダプタエレプラグW-A(アメリカ) TR-AD11:関連画像

    プラグタイプ / 電源ソケット形状

    海外電源変換アダプタエレプラグW-A(アメリカ) TR-AD11:関連画像

    パッケージ

    製品仕様

    対応プラグ Aタイプ
    主な対応国 アメリカ、カナダ、カンボジア、グアム、サイパン、台湾、フィリピン、ブラジル、メキシコ 他
    定格容量 10A・250Vまで
    サイズ W35×D35×H48mm
    重量 30g

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TR-AD11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,622
    ( 1,784 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    世界の特殊な電源プラグ形状に変換できる変換アダプタ。
    【特長】
    ・日本製の家電製品が海外で2台同時に使える。
    ・差込口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することも可能。
    ・上面の1口はA・Cタイプが差し込める(2つのプラグを同時に差し込むことが可能)。
    ・このプラグセットで電圧の変換はできない。必要に応じて変圧器が必要。
    ・経済産業省の例外承認を受けており、国内での使用は認められていない。
    【用途】
    ・差込口が全世界対応のため、渡航先の国に合わせて使用可能。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    海外電源変換アダプタエレプラグW-A(アメリカ) TR-AD11の型番TR-AD11のページです。 型番TR-AD11に関する仕様情報を記載しております。
    海外電源変換アダプタエレプラグW-A(アメリカ) TR-AD11のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    海外製品を日本のコンセントで使用
    4
    満足度:4.0
    Cタイプコンセントの海外製品を日本で使用するために購入しました。 多少差し込みにくいのが何店ですが、一度差し込めば問題な...もっと読む
    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    海外電源変換アダプタエレプラグW-A(アメリカ) TR-AD11
    海外電源変換アダプタエレプラグW-BF(イギリス・香港) TR-AD12
    海外電源変換アダプタ エレプラグW-O アース付き(オーストラリア・中国) TR-AD16
    海外電源変換アダプタ エレプラグW-B3(インド・東南アジア)
    海外電源変換アダプタ エレプラグW-C(ヨーロッパ全域)
    海外電源変換アダプタ エレプラグW-SE(ドイツ・フランス)
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格1,6221,6221,8661,6221,6221,402
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
    よく一緒に購入される商品

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト