エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    火災予防安全タップ(2P・6個口・10m・ホワイト)

    型番:

    TAP-TSH610SWN
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    TAP-TSH610SWNの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    -
    -

    商品情報

    火災予防安全タップ(2P・6個口・10m・ホワイト)の詳細

    火災予防安全タップ(2P・6個口・10m・ホワイト) 商品イメージ

    火災予防安全タップ(2P・6個口・10m・ホワイト) 商品イメージ

    ホコリ防止シャッター付き差込口

    ホコリ防止シャッター付き差込口

    コンセント火災を予防する絶縁キャップ付き

    コンセント火災を予防する絶縁キャップ付き

    設置に便利なスイングプラグ

    設置に便利なスイングプラグ

    ネームタグ付き

    ネームタグ付き

    保護被ふくコードを使用

    保護被ふくコードを使用

    一括電源ON・OFF可能な集中スイッチ付き

    一括電源ON・OFF可能な集中スイッチ付き

    TAP-TSH610SWN パッケージ

    TAP-TSH610SWN パッケージ

    製品仕様

    • 定格容量:15A・125V(合計1,500Wまで)
    • プラグ仕様:2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付き)
    • 差込口:2P・6個口
    • 電源コード長:10m
    • 本体サイズ:W224×D44×H31.4mm(スイッチガードを含む)
    • 重量:881g
    • 付属品:ネームタグ×6
    • 使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用不可。
    • 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAP-TSH610SWN
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,822
    ( 5,304 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ホコリ防止シャッター付きの火災予防安全タップ(2P・6個口・10m・ホワイト)。
    【特長】
    ・差込口はホコリの侵入・子供のいたずらを防止するシャッター付き。
    ・コンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用。
    ・一括電源ON・OFFができる集中スイッチ付き。
    ・スイッチは電源の切り忘れを防止するランプ付き。
    ・安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用。
    ・接続した機器を記入できるネームタグ付き。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    火災予防安全タップ(2P・6個口・10m・ホワイト)の型番TAP-TSH610SWNのページです。 型番TAP-TSH610SWNに関する仕様情報を記載しております。
    火災予防安全タップ(2P・6個口・10m・ホワイト)のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    パソコン周辺の電源タップ
    4
    満足度:4.0
    三ツ口タップでよいのですが、コストが若干たかいので☆4個としました。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    火災予防安全タップ(2P・6個口・10m・ホワイト)
    火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト)
    火災予防安全タップ
    火災予防安全タップ(2P・4個口・3m・ブラック)
    火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN
    電源タップ(2P・3個口・10m)
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格4,8221,4101,584 -1,6411,7464,467
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ-電源タップ電源タップ電源タップ
    よく一緒に購入される商品

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト