エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・1m) TAP-BR36A-1

    型番:

    TAP-BR36A-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    TAP-BR36A-1の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    仕様1
    過電流による危険を安全ブレーカーで保護するタップ。・本製品はコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載しており、高熱による機器の故障や火災を防ぐことができる。
    仕様2
    ・多数の工作機器を使用する工場内や、多数のパソコン・ディスプレイや周辺機器などを使用するオフィスなどでの使用におすすめ。・ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)※アース線は常時接続。
    仕様3
    ・ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心。・接続機器を一括でON・OFFできる。
    仕様4
    ・電源状態が一目で確認できる通電ランプ付き。・機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付き。・抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く、安心して使用できる。
    -
    -

    商品情報

    仕様

    TAP-BR36A-1過電流による危険を安全ブレーカーで保護するタップ。
    【特長】
    ・本製品はコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載しており、高熱による機器の故障や火災を防ぐことができる。
    ・多数の工作機器を使用する工場内や、多数のパソコン・ディスプレイや周辺機器などを使用するオフィスなどでの使用におすすめ。
    ・ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)※アース線は常時接続。
    ・ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心。
    ・接続機器を一括でON・OFFできる。
    ・電源状態が一目で確認できる通電ランプ付き。
    ・機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付き。
    【用途】
    ・抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く、安心して使用できる。

    外観

    安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・1m) TAP-BR36A-1:関連画像

    TAP-BR36A-1

    この商品の特長

    安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・1m) TAP-BR36A-1:関連画像

    各部分の名称

    安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・1m) TAP-BR36A-1:関連画像

    コード短絡保護付き安全ブレーカーを搭載

    安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・1m) TAP-BR36A-1:関連画像

    背面に強力マグネット付き

    安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・1m) TAP-BR36A-1:関連画像

    寸法図

    製品仕様

    定格容量15A・100V(合計1500Wまで)
    プラグ形状3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)
    差込口3P・6個口(抜け止め式)
    コード長1m
    電源コードVCTF2.0平方ミリメートル×2心、0.75平方ミリメートル×1心、仕上がり外形約直径8.5mm
    本体サイズW429×D44×H30(61)mm
    ※( )内はブレーカーカバー部高さ。
    生産国日本

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAP-BR36A-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,491
    ( 19,240 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    サンワサプライ 国内規格電源タップ 安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・1m)TAP-BR36A-1。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・1m) TAP-BR36A-1の型番TAP-BR36A-1のページです。 型番TAP-BR36A-1に関する仕様情報を記載しております。
    安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・1m) TAP-BR36A-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・1m) TAP-BR36A-1
    安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)
    プラス1個口延長コード(2P・1個口+1個口・5m・ホワイト)
    電源タップ TAPーSH36 6個口・3P
    マルチユースOAタップ 抜止形×1ヶ+引掛形×1ヶ コードなし
    マルチユースOAタップ 平刃形×1ヶ+引掛形×1ヶ コード無し
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライアメリカン電機アメリカン電機
    通常価格17,49113,6011,9203,900 -2,9964,064
    通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目3日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ関連部品-電源タップ電源タップ
    仕様1過電流による危険を安全ブレーカーで保護するタップ。・本製品はコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載しており、高熱による機器の故障や火災を防ぐことができる。-----
    仕様2・多数の工作機器を使用する工場内や、多数のパソコン・ディスプレイや周辺機器などを使用するオフィスなどでの使用におすすめ。・ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)※アース線は常時接続。-----
    仕様3・ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心。・接続機器を一括でON・OFFできる。-----
    仕様4・電源状態が一目で確認できる通電ランプ付き。・機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付き。・抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く、安心して使用できる。-----

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト