17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ワイヤレスブルーLEDマウス(ブラック) MA-WBL38BK MA-WBL38BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワイヤレスブルーLEDマウス(ブラック) MA-WBL38BK

販売終了

型番

MA-WBL38BK

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

大きめサイズ、サイドラバー採用で手にフィットする、5ボタンワイヤレスブルーLEDマウス。
【特長】
・エルゴノミクスデザインとサイドラバーグリップで、マウスに手を添えた瞬間にフィットし、操作が快適。
・ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。
・電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径8mの広範囲で安定したデータ通信が可能。
・15×18mmの極小レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずか8mm。
・ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管する場合にも邪魔にならない。
・用途に合わせてカーソルスピードを1,600・800カウントに切り替えることができる。
・カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替え。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト