17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

リモコン付き4K2K対応HDMI切替器(3:1) SW-UHD31R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リモコン付き4K2K対応HDMI切替器(3:1)

販売終了

型番

SW-UHD31R

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクターなどに簡単に切り替え出力できるHDMI切替器です。
・4K2K(4096×2160)@30Hz解像度までに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
・リモコン付きで離れていても手軽に切り替えができます。
・本体のボタン切り替えでも切り替え操作が可能で他のHDMI機器の起動時や終了時に自動切り替えをしない、完全手動切り替えタイプです。※HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。
・ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。
・HDMI機器からの電力で動作するACアダプタ不要タイプです。※安定動作のためにUSB給電ケーブルの接続・使用を推奨します。
・HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。
・HDMI端子全てに金メッキ加工を採用しています。サビに強く信号劣化を防ぎます。
・Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioに対応しています。
・4K対応HDDレコーダーや4Kプロジェクター、プレイステーション(R)4 ・3など様々なHDMI機器に対応しています。本製品はHDMI機器からの電源供給で動作するバスパワー駆動に対応していますが、機器起動時などに画面が一時的に暗くなる、映像が途切れるなどの症状が出ることがあります。その際はUSB給電ケーブルを接続し、本製品に安定した電源供給をすることで回避される場合があります。
【商品仕様】
・最大解像度:4K2K(4096×2160)
・主な対応解像度:4096×2160@30Hz(4:4:4)3840×2160@30Hz(4:4:4)3840×2160@30Hz(4:2:2)1920×1200@60Hz 1920×1080@60Hz※4K2K解像度出力でのリフレッシュレート60Hz駆動には対応していません。
・インターフェース:入力用/HDMI タイプA(19pin)メス×3出力用/HDMI タイプA(19pin)メス×1
・切替内容:HDMI入力:3、HDMI出力:1
・切替方式:本体切替ボタン
・データレート(最大):3.0Gbit/s
・ピクセルクロック:300MHz(最大)
・入力信号:入力DDC信号:5V
・HDCP:HDCP1.4対応
・機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません。
・消費電力:1.2W
・環境条件:稼動温度/0~50℃、稼動湿度/80%以下(結露なきこと)保管温度/-20~60℃、保管湿度/80%以下(結露なきこと)
・材質:ABS樹脂
・サイズ:W115×D60×H21.4mm
・重量:80g
・付属品:リモコン(電池付属CR2025)×1、IR受信ケーブル×1、USBケーブル(給電用)×1、取扱説明書、保証書
・対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
・対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
・JAN:4969887593387

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト