エレクトロニクス部品技術窓口

27インチiMacを外部ディスプレイとして使用できるミニDisplayPortケーブル。【特長】・iM...
詳細を確認
ミニDisplayPortケーブル(1m・ホワイト)

ミニDisplayPortケーブル(1m・ホワイト)の結線図

ミニDisplayPortケーブル(1m・ホワイト) パッケージ
| カラー | ホワイト |
|---|---|
| ケーブル長 | 1m |
| ケーブル直径 | 4.5mm |
| コネクタ形状 | ミニDisplayPort オス - ミニDisplayPort オス |
| 線材規格 | UL20276 |
| 対応機種 | <パソコン> 各社パソコン、Apple Mac mini、Mac Pro、MacBook Pro、MacBook Air ※ミニDisplayPortまたは、ミニDisplayPortと互換性のあるThunderbolt端子を持つ機種。 <ディスプレイ> 各社ディスプレイ、AppleiMac27インチ(Mid2010/Late2009) ※iMac27インチ(2011/5発売)では使用できません。 ※ミニDisplayPort入力端子を持つ機種。(ミニDisplayPortの映像入力が可能なThunderbolt端子を持つ機種) |
|---|
27インチiMacを外部ディスプレイとして使用できるミニDisplayPortケーブル。
【特長】
・iMac27インチを外部ディスプレイとして使用することができる。
・DisplayPort規格Ver1.2に対応したケーブル。
・1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能。
・著作権技術のDPCP(DisplayPortContentProtection)に対応。
・3重シールド構造(ツイストペアケーブル)。
・金メッキピンを採用で、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ディスプレイハーネス(高解像度)
5通常価格(税別):1,071円~

バッファロー
HDMIケーブル ベーシック HIGH SPEED ブラック
5通常価格(税別):1,689円~

サンワサプライ
極細ディスプレイケーブル(複合同軸) アナログRGB
4.6通常価格(税別):1,410円~

ミスミ
ディスプレイケーブル (高解像度・極細ケーブル)
5通常価格(税別):2,911円~

ミスミ
ディスプレイケーブル (高解像度)
4.8通常価格(税別):1,048円~

サンワサプライ
HDMIケーブル KM-HD20
4.8通常価格(税別):1,852円~

アクロス
HDMI スタンダードケーブル ADV-HD(1.4ver)
5通常価格(税別):1,710円~

サンワサプライ
極細ディスプレイケーブル ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)
4通常価格(税別):1,917円~

サンワサプライ
DVIケーブル KC-DVI
4.3通常価格(税別):2,086円~