エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)

    プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト) TAP-B9-2N
    通常単価(税別)
    1,632
    税込単価
    1,795
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    コンセント付きプラグ プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)。【特長】・プラグ...

    詳細を確認
    • 【販売終了】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。

    型番:

    TAP-B9-2N
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TAP-B9-2Nの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    -
    -

    商品情報

    プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)の詳細

    プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)の商品イメージ

    プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)の商品イメージ

    プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)の使用例

    プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)の使用例

    プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)TAP-B9-2Nの商品パッケージ

    プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)TAP-B9-2Nの商品パッケージ

    プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)の寸法

    プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)の寸法図

    プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)の寸法図

    製品仕様

    • 定格容量:15A・125V(合計1,500Wまで)
    • プラグ仕様:2P(絶縁キャップ付き・L型プラグ)
    • 差込口:2P・3個口+1個口
    • 電源コード長:2m
    • 本体サイズ:W86mm×D44mm×H20.8mm
    • 重量:140g
    • 使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
    • 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAP-B9-2N
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,632
    ( 1,795 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    コンセント付きプラグ プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)。
    【特長】
    ・プラグにシャッター付き差込口が1個付いているので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利。
    ・差込口は、トラッキング火災やお子様のいたずらを防ぐホコリ防止シャッター付き。
    ・プラグの刃の根元にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いたL型プラグを採用。

    ご注意

    • 【販売終了】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)の型番TAP-B9-2Nのページです。 型番TAP-B9-2Nに関する仕様情報を記載しております。
    プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)
    プラス1個口延長コード(2P・1個口+1個口・5m・ホワイト)
    電源タップ(2P・3個口・5m)
    電源タップ(2P・3個口・2m) TAP-3W2N
    火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト)
    シャッタータップ/雷ガード/3個口/2m/ホワイト
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライエレコム
    通常価格1,6321,9203,1921,6501,4101,490
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目
    商品タイプ電源タップ関連部品電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト