エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2AUUN

型番:

SW-KVM2AUUN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SW-KVM2AUUNの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

パソコン自動切替器(2:1)

パソコン自動切替器(2:1)

パソコン自動切替器(2:1)の外観

パソコン自動切替器(2:1)の外観

パソコン自動切替器(2:1)の接続図

パソコン自動切替器(2:1)の接続図

パソコン自動切替器(2:1) パッケージ

パソコン自動切替器(2:1) パッケージ

  • 切替内容が2:1の機器。
  • USB接続機器。
  • Windows 10に対応。
  • 別途ドライバをインストールすれば、Windows 8.1に対応。
  • 別途ドライバをインストールすれば、Windows 8に対応。
  • Windows 7に対応。
  • Windows Vistaに対応。
  • Windows XPに対応。
  • Mac OS Xに対応。
  • Windows Server 2003/R2に対応。
  • Windows Server 2008/R2に対応。
  • Windows Server 2012/R2に対応。
  • Windows Server 2016に対応。
  • Linuxに対応。

製品仕様

特長

  • オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能。
  • 高解像度2,304×1,440ドットまで表示可能。
  • パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要。

製品仕様

対応解像度解像度2304×1440ドットまで表示可能。(DDC2B対応)
インターフェース【パソコン用】
ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×2
キーボード・マウス/USB Aコネクタオス×2
スピーカー/3.5mmステレオミニプラグ×2
【コンソール用】
ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinメス×1
キーボード/USB Aコネクタメス×1
マウス/USB Aコネクタメス×1
スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1
消費電力動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V
消費電流/280mA(最大)
切替方式ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)[Ctrl]キーを2回連続して押す。※ただし同じCtrlキー
動作時温度・湿度温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
保管時温度・湿度温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
サイズW77.8×D68×H24mm(本体サイズ)
ケーブル長1.2m
重量348g
付属品取扱説明書(保証書付き)

対応機種

対応パソコンWindows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン
Apple Macシリーズ
※USB Aコネクタメス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。
対応キーボードUSBキーボード
※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。
※指紋認証機能付きキーボード、トラックパッド付きキーボードなどでは動作しないことがあります。
※Bluetoothキーボード非対応です。
対応マウスUSBマウス
※Bluetoothマウス非対応です。
対応ディスプレイミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ
対応スピーカー・マイク3.5mmステレオミニプラグ接続のスピーカーもしくはマイク
※同時に接続することはできません。
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)
Windows Server 2003/2003(R2)、Windows Server 2008/2008(R2)、Windows Server 2012/2012(R2)、Windows Server 2016
macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.12~10.11、Mac OS 9.0~
Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)
<ご注意>
※すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。
※キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。
※ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。

型番リスト

表示件数
型番
SW-KVM2AUUN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,237
( 13,461 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイ・スピーカーを切替共有可能。
【特長】
・ノートパソコンにも対応したパソコン自動切替器。
・1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイ・スピーカーで2台のPCを切り替えて使用可能。
・ケーブル一体型のコンパクトタイプなので設置の際に場所を取らない。
・切替方法は[Ctrl]キーを2回押すだけの簡単操作、瞬時に2台のパソコンを切り替え。
・接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能。
・キーボードポートをエミュレーションし、再起動時にポートを切り替えなくても完全起動が可能。
・接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能。
・ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することが可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2AUUNの型番SW-KVM2AUUNのページです。 型番SW-KVM2AUUNに関する仕様情報を記載しております。
パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2AUUNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2AUUN
USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2HVCN
HDMI対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2WHU
DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2WDPU
ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2DUN
パソコン自動切替器(8:1)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格12,23728,55318,69632,51818,24256,147
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
よく一緒に購入される商品

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト