エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ・ブラック・20m) KM-HD20-A200L3

    型番:

    KM-HD20-A200L3
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    KM-HD20-A200L3の仕様・寸法情報

    種類
    ケーブル
    コネクタタイプ CN1
    HDMI A オス
    コネクタタイプ CN2
    HDMI A オス
    CN1コネクタ向
    ストレート
    CN2コネクタ向
    ストレート
    長さ(m)
    20
    ブラック
    仕上がり外径(mm)
    8.5

    商品情報

    製品仕様

    ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ・ブラック・20m)

    ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ・ブラック・20m)

    ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ・ブラック・20m)の寸法図

    ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ・ブラック・20m)の寸法図

    • 簡易パッケージで紙箱の製品、折り畳むことでゴミの量を減らせる製品。
    • ケーブルの中心から三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守る。
    • ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施している。
    • 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルを使用。
    • 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用。
    • FULL HD(1,080p)に対応。
    • 4K2K/60Hz解像度に対応。
    • 4K2K/30Hz解像度に対応。
    • 3D映像対応。
    • ※ 機能に対応した機器が必要です。

    製品仕様

    特長

    • 3D映像に対応。
    • ※ 機能に対応した機器が必要です。
    • ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守る。
    • ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守る(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。
    • サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用。

    注意・禁止事項

    • ※ 本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。

    製品仕様

    カラーブラック
    ケーブル長20m(コネクタカバーの長さも含む)
    ケーブル直径8.5mm
    コネクタサイズテレビ・ディスプレイ側/約20.6×11.2×43mm
    出力機器側/約20×11×32mm
    コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMIタイプAコネクタ-HDMIタイプAコネクタ)
    ※コネクタに「Display」と記載されている側に表示機器を接続してください。
    対応解像度4K/4096×2160(60Hz、8bit、4:2:0)
    4K/4096×2160(30Hz)
    1080p/1080i/720p/480p(DeepColor対応)、最高解像度1920×1200

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KM-HD20-A200L3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    72,253
    ( 79,478 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    全て日本国内検品で高い信頼性を持つ、長さ20mの4K/60Hz対応ハイスピードHDMIケーブル。
    【特長】
    ・HDMI端子を持つDVD・HDDレコーダー、高解像度テレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブル。
    ・プレイステーション4などの4K(60Hz、8bit、4:2:0)、4K(30Hz)の映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブル。
    ・長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵。
    ・高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。
    ・イーサネット対応。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ・ブラック・20m) KM-HD20-A200L3の型番KM-HD20-A200L3のページです。 型番KM-HD20-A200L3に関する仕様情報を記載しております。
    ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ・ブラック・20m) KM-HD20-A200L3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ・ブラック・20m) KM-HD20-A200L3
    フラットHDMIケーブル(10m・ブラック) KM-HD20-100FK
    イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル 5m KM-HD23-A50K
    ハイスピードHDMIケーブル(5m・ブラック) PSC-11U
    オーディオ延長ケーブル(5m・ブラック) KM-A3-50K2
    オーディオケーブル(1m・ブラック) KM-A2-10K2
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格72,25325,55713,1846,4782,2971,369
    通常出荷日1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類ケーブルケーブルケーブルケーブル--
    コネクタタイプ CN1HDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オス--
    コネクタタイプ CN2HDMI A オスHDMI A オスHDMI Micro オスHDMI A オス--
    CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレート--
    CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレート--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト